Pubblica i tuoi prodotti
GF Tub Spout

GF Tub Spout

Wall-mounted tub spout to match the GF line of faucets.

Voce di capitolato
  • Laminar flow

    Brass construction

    1/2" NPT connection

    GF, Tub spout, Wall spout

    residential

    COLORS/FINISHES
    • #CP Polished Chrome
    • #BN Brushed Nickel
    CODES/STANDARDS
    NSF/ANSI 61
    LOW-LEAD
    • Meets or exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • Certifications: IAPMO(cUPC), State of Massachusetts,
    and others
    • Code Compliance: UPC, IPC, NSPC, NPC Canada,
    and others
    • Complies with CA Prop 65 warning requirements
    • #PN Polished Nickel
    • #PFG Polished French Gold
    • #PBR Polished Bronze
    • #MBL Matte Black


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTBG11001U-GF-tub-spout
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaGF
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)60
  • Profondità (mm)189
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America