Pubblica i tuoi prodotti
Atherton™ Undercounter Lavatory

Atherton™ Undercounter Lavatory

This lavatory offers a rimless, rectangular design and concealed front overflow. Features a generously deep basin with more vertical sides.  ADA compliant.

FEATURES:

  • 17" x 13"
  • Rectangular Undercounter Lavatory
  • ADA compliant
  • Vitreous china
  • Mounting assembly complete with installation template and mounting screw set

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototo-lt221
  • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
  • Gruppo di famigliaAtherton™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America