Pubblica i tuoi prodotti
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)

The modern look of the one-piece universal height Aquia IV toilet, features our renowned DynaMax™ Tornado Flush® technology in an high efficient 1.28/0.8 gpf. This toilet features our CeFiONtect® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.

FEATURES:

  • Specially designed to accommodate a WASHLET+
  • 27-19/16" L x 15-1/4" W x 28-1/8" H
  • DynaMax™ Tornado Flush® system
  • CeFiONtect® ceramic glaze prevents debris and mold for sticking to ceramic surfaces
  • Skirted Design
  • Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating
  • Quiet Flush
  • Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat
  • Dual Flush operation
  • Chrome push-button
  • 12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)
  • Universal Height

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototo-ms646124cemfg
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWater Operated Water Closets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale di flusso
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America