Pubblica i tuoi prodotti
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Focusing on the product and the flow of water, we introduce an edgy, beautiful faucet with wide water flow. Conspicuous in its absence, a space of ultimate luxury. Measuring just 3mm thick at the edges, the faucet boasts world-class thinness and beautiful hand polished surface.

FEATURES:

  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet
  • WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet
  • Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
  • Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
  • Reflective mirror-like polished chrome finish
  • Modern minimalist design accents the bathroom
  • Metal pop-up drain assembly included


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototo-tlp02304u
  • Famiglia di prodottoSingle Faucets
  • Gruppo di famigliaZL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America