Pubblica i tuoi prodotti
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
Sistema HSF (High Security Fencing)
    Cavatorta

    Sistema HSF (High Security Fencing)

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    HSF High Security Fencing (DESCRIZIONE)

    Rete elettrosaldata ad alta sicurezza realizzata in filo in lega Zinco-Alluminio attraverso l’esclusivo procedimento Galvatec Process®, che conferisce eccellente resistenza alla corrosione e protezione catodica contro tagli e abrasioni. Fili di diametro 4 mm sia in verticale, sia in orizzontale. Ampiezza maglie di 76,2 x 12,7 mm. Disponibile rivestimento di finitura con verniciatura poliestere in diversi colori.

    High security fencing è stato progettato e realizzato con l’obiettivo di prevenire e ostacolare ogni tentativo di intrusione. Nello specifico, la qualità delle materie prime, la trama fitta delle maglie, il diametro dei fili superiore agli standard, l’utilizzo di bulloneria Inox di sicurezza e dadi auto trancianti offrono piena sicurezza, eliminando qualsiasi possibilità di appiglio e sostegno per mani e piedi o di utilizzo di tronchesi. Appositamente studiato per la Protezione Fisica, la Sicurezza e la Difesa di Impianti, Siti, Stabilimenti, Magazzini, Perimetri Industriali, Militari, Infrastrutture di Telecomunicazioni, Infrastrutture di Trasporto, Infrastrutture Critiche e Obiettivi Sensibili, Impianti Sportivi, Manifestazioni, Eventi - Compartimentazioni interne, ecc  - può essere realizzato in versione customizzata e su specifica cliente. 

    Per preservare e assicurare:

    • Site Security
    • Intrusioni ed Attacchi
    • Furti o manomissioni
    • Tampering e danneggiamenti
    • Difesa della Catena Alimentare - Food Defence
    • Business Continuity

    MATERIALE:

    • Acciaio zincato a caldo per la struttura (pali, piattine, offendicoli opzionali, correnti di irrigidimento opzionali)
    • Filo per la rete zincato in Classe A GALVATEC PROCESS® (lega Alu-Zinc) da 4 mm (8ga), maglia di dimensioni ridotte 76.2x12.7(h) mm
    • Finitura pannelli: verniciatura a polveri poliestere termoindurenti

    CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:

    • ANTICLIMBING (la tipologia di rete non consente l’appoggio di mani e piedi)
    • ANTITAGLIO (non vi è abbastanza spazio per utilizzare i tronchesi)
    • ANTIEFRAZIONE (utilizzo di speciali bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante) 

    CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI PANNELLI:

    • Larghezza: 250 cm – 220 cm – 200 cm
    • Altezza: fino a 600 cm

    CONFIGURAZIONI POSSIBILI:

    • Recinzione HSF Standard (montanti 80x60x2.5 mm + pannello maglia 76.2x12.7 mm)
    • Prolungamento pali con offendicoli (offendicolo a “Y”, a “L” o verticale)
    • Completamento offendicoli con pannello piegato, fili lisci, filo spinato e concertina a lame
    • Rinforzo opzionale della struttura con correnti orizzontali di irrigidimento
    • HSF ACTIVA: recinzione di sicurezza che combina il sistema HSF “Cavatorta Project” con il sistema di protezione attiva in grado di rilevare i tentativi d’intrusione, taglio, sfondamento e scavalcamento, il tutto nascosto in cavidotti (fino a 5) a prova di manomissione. Possibilità di integrare sistemi di illuminazione, telecamere, altoparlanti, sensori esterni, sensori infrarossi, fibra ecc.




    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO SISTEMA HSF High Security Fencing “CAVATORTA PROJECTt”

      Sistema HSF High Security Fencing (CAVATORTA Project) costituito da pannelli di rete elettrosaldata in fili acciaio ø 4 mm zincati in lega Zn-All con esclusivo procedimento GALVATEC PROCESS® Zn 95% - Al 5% - Classe A secondo UNI EN 10244-2; maglia L=76,2x12,7(h) mm (larghezza e altezza pannelli realizzati in base alle specifiche necessità di progetto).
      Pali in profilo scatolare di sezione 80x60x2.5 mm, dotati su richiesta di estensione superiore anti scavalcamento (offendicula) a "V", ad “L” o verticale ad “I”, realizzata in profilo scatolare 50x50x2.5mm idonei ad accogliere: pannello in Rete – Fili Spinati – Concertina a Lame (razor) tipo NATO.
      Piattina di chiusura palo di sezione 80x4 mm, bulloni di fissaggio in acciaio inox a testa tonda con quadro sotto testa (TTQST) e dadi di sicurezza con testa auto tranciante.
      Correnti di irrigidimento - opzionali - realizzati in profilo scatolare 45x45x1.5 mm posizionati in luce tra palo e palo.
      Tutti gli elementi strutturali sono zincati a caldo secondo UNI EN 1461.
      Rivestimento di finitura con verniciatura poliestere nei colori standard VERDE RAL 6005 – ANTRACITE RAL 7016 (o a scelta cliente).

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHigh-Security-Fencing
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaFencing for Prisons, Airports, Military, Boundary, High Security Areas
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015En_20_85_30
    • Descrizione Uniclass 2015Security fences
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa