Pubblica i tuoi prodotti
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
    Cavatorta

    Moonline Q TYPE

    MOONLINE è rivoluzione.

    Alla base della ricerca formale c’è la volontà di rivedere il concetto stesso di “recinzione”:

    non più pura separazione fra interno ed esterno, MOONLINEcrea spazi senza soluzione di continuità.

    Architettura e design si estendono dall’interno fino al perimetro, trasformato in un “luogo comunicativo” minimalista dove i disegni lineari sono intervallati da totem luminosi e la tecnologia LED è utilizzata secondo le ultime tendenze del car design.

    Frutto del know-how Cavatorta e massima espressione del made in italy, il sistema integrato e modulare MOONLINE protegge in modo nuovo: la luce disegna i contorni diventando elemento di sicurezza (integrabile con altri sistemi grazie ai pali “attivi”).

    Forme, colori, intensità luminose si possono scegliere e unire alle architetture, sintonizzarsi con i gusti personali.

    Bella di giorno, affascinante di notte. Sicura sempre.

    MOONLINE, mai vista prima.

    Voce di capitolato
    • Il sistema è composto da: 

       - Pali per la recinzione in acciaio verniciato a sezione quadrata da 80x80x3 mm e pali per cancelli in acciaio verniciato a sezione quadrata da 150x150x4 mm con sistema di aggancio dei pannelli a scomparsa. Illuminazione LED incorporata. 

       - Pannello modulare in filo d'acciaio zincato elettrosaldato (fili verticali Ø 6 mm, doppio filo orizzontale ø 8 mm) verniciato in 4 possibili colori con maglie a forma rettangolare e passo variabile. Pannello modulare angolare realizzato in filo d'acciaio zincato elettrosaldato (fili verticali Ø 6 mm, fili orizzontali Ø 6 mm) con maglie di forma rettangolare a passo fisso. 

      - Cancelli carrabili a doppia anta e cancelli pedonali ad anta singola con telaio in acciaio rivestito in lamiera, con illuminazione a LED incorporata e sistema di automazione FAAC.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMoonline-Q-Type
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaResidential fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descrizione Uniclass 2015Fencing panels
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa