Pubblica i tuoi prodotti
PANOPLAX- PALDECO
PANOPLAX- PALDECO
PANOPLAX- PALDECO
    Cavatorta

    PANOPLAX- PALDECO

    PANOPLAX
    LA NUOVA RECINZIONE RESIDENZIALE

    Recinzione in pannelli modulari, in filo d’acciaio zincato, elettrosaldati e plasticati disponibili nei colori verde, grigio antracite e altri a richiesta. Panoplax presenta maglie di forma rettangolare, nervature orizzontali di rinforzo e punte nella parte superiore.

    Il sistema Panoplax + Paldeco è particolarmente indicato per la recinzione di aree ad uso residenziale, commerciale e industriale. I pannelli Panoplax e i Pali Paldeco sono commercializzati, rispettivamente, in confezioni da 60 e da 6 pezzi ciascuna. Il sistema comprende anche l’apposito kit di montaggio costituito da viti e collari. Elegante, robusto, resistente alla corrosione, versatile e modulare, facile da installare e da trasportare, il sistema Panoplax è la nuova proposta di Cavatorta per recinzione di aree ad uso residenziale e spazi verdi. Guarda l’intera Gamma Pano: la gamma modulare per la recinzione residenziale.

    PALDECO
    IL PALO ELEGANTE, FUNZIONALE E RESISTENTE

    Palo d’acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavato da lamiera zincata a caldo, plastificato con PVC di colore verde, grigio antracite e altri colori a richiesta, con testata chiusa ermeticamente da un cappuccio in materiale plastico di vari colori, disponibile con o senza piattina rettangolare saldata al palo.

    La sezione ottagonale conferisce al palo una particolare resistenza a sollecitazioni e forzature, oltre che un design accattivante ed unico nel suo genere. L’accurata plastificazione, preceduta dalla zincatura a caldo, assicura al palo un efficace protezione contro la corrosione ed un risultato estetico armonioso e gradevole. La posa in opera di Paldeco su basi in muratura è facilitata dall’impiego dell’apposita piattina metallica da imbullonare al palo. Disponibile anche nella versione provvista di piattina saldata al palo, Paldeco corredato da un kit di montaggio costituito da viti e collari. Facile da montare ed estremamente versatile, Paldeco costituisce l’ideale complemento per numerosi tipi di rete a marchio Cavatorta sia in rotoli sia in pannelli (Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax, ecc.).

    Voce di capitolato
    • PANOPLAX

      RETE Elettrosaldata in pannelli
      COPERTURA Zinco e PVC
      MAGLIA 200 x 50
      PUNTE ANTISCAVALCAMENTO Su tutti i modelli
      NERVATURE DI RINFORZO Orizzontali
      Ø FILI mm 4,00
      LUNGHEZZA PANNELLO cm 200
      COLORE Verde alpi brillante
      APPLICAZIONI Recinzioni residenziali e spazi verdi
      CONFEZIONE 60 pezzi

      PALDECO

      COMPOSIZIONE Acciaio zincato a caldo
      SPESSORE RIVESTIMENTO IN POLIESTERE > 60 µm
      RESISTENZA ALLA ROTTURA 32,26 Kg/mm2
      COLORE RIVESTIMENTO Verde / Grigio antracite
      CONFEZIONE 60 pezzi

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPanoplax-Paldeco
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaResidential fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descrizione Uniclass 2015Fence systems
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa