Pubblica i tuoi prodotti
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
REXIPAL MULTI + DECOPLAX
    Cavatorta

    REXIPAL MULTI + DECOPLAX

    REXIPAL

    Rexipal è il sistema di recinzione per la messa in sicurezza di strade, autostrade, ferrovie, campi sportivi, ma anche per applicazioni di piccole e medie estensioni. Rexipal è costituito da un palo e una base di sostegno zincati. Questo sistema di recinzione può essere installato senza particolari attrezzature e direttamente nel terreno diventando un unico corpo solidale con esso. La sua capacità di adattarsi a tutti i terreni difficili o inaccessibili e la possibilità di poter essere installato ovunque grazie alla sua particolare configurazione, rendono Rexipal un sistema unico nel suo genere.

    Il sistema Rexipal Multi inoltre presenta sul palo speciali occhielli che permettono il passaggio del filo di tensione per la recinzione aumentandone al contempo la stabilità. Questo sistema è ideale per la recinzione classica, ovvero per tutte le recinzioni Cavatorta in rotolo zincate e plastificate utilizzate nei settori residenziale, civile, sportivo e industriale.

    DECOPLAX

    Rete in filo zincato, elettrosaldata e plasticata, a maglia differenziata e a forma ottagonale. I fili verticali – lineari – ed orizzontali – sagomati – della rete elettrosaldata sono in acciaio zincato. La plastificazione è ottenuta mediante l’esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplax Process messo a punto da Cavatorta.

    L’impiego è rivolto principalmente alle recinzioni di aree ad uso residenziale, industriale e sportivo. Nelle caratteristiche condizioni di impiego, le prestazioni sono garantite per oltre 10 anni.

    Nata dall’originale disegno Decoplax, la rete racchiude caratteristiche tecniche e strutturali che ne estendono il campo di applicazione rispetto al primo modello da cui si differenzia per le minori dimensioni della maglia ottagonale e, quindi, per la maggiore resistenza.


    Voce di capitolato
    • REXIPAL

      Composizione - Acciaio prezincato e verniciato a polveri epossidiche

      DECOPLAX

      RETE - Elettrosaldata
      MAGLIA - Ottagonale
      COPERTURA - Zinco e PVC ecocompatibile ecoscor ®
      Ø FILI VERTICALI LINEARI - 2,60 mm
      Ø FILI ORIZZONTALI ONDULATI - 2,40 mm
      LUNGHEZZA ROTOLO - 25 m
      COLORE - Verde alpi brillante e antracite
      APPLICAZIONI - Recinzioni aree industriali e residenziali
      CONFEZIONE - Rotoli da 25 m, disposti su palette da 9 rotoli ciascuna, avvolti da una pellicola in polietilene riciclabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorexipalmulti-decoplax
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descrizione Uniclass 2015Fence systems
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa