Pubblica i tuoi prodotti
T-Sport H 250
T-Sport H 250
T-Sport H 250
T-Sport H 250
    Cavatorta

    T-Sport H 250

    Replax T Sport è una rete metallica a semplice torsione e a maglia quadrata.
    Corredata dagli accessori di sistema, nelle altezze 220 e 250 cm, Replax T Sport è in grado di assicurare le prestazioni richieste dal D.M. 18 marzo 1996, dalla norma UNI EN 13200-3 : 2018 e dal D.M. 6 giugno 2005 (Decreto Pisanu) per quanto attiene la sicurezza dei separatori perimetrali interni ed esterni negli impianti sportivi. In normali condizioni di impiego la Replax T Sport è garantita contro la corrosione per più di 10 anni.

    DISEGNI IN FORMATO DWG DELL'INTERO SISTEMA DI RECINZIONE (UNI EN 13200-3) DISPONIBILI SU RICHIESTA

    I fili della rete, in acciaio zincato, sono rivestiti con PVC. La plastificazione ottenuta mediante l’esclusivo processo di sinterizzazione Galvaplax Process, messo a punto da Cavatorta. L’impiego è rivolto alle recinzioni che devono assicurare un elevato assorbimento d’urto.

    Voce di capitolato
    • SISTEMA DI RECINZIONE mod. T-SPORT “Cavatorta Project”
      Sistema realizzato in conformità alla normativa e requisiti di sicurezza previsti dalla UNI EN 13200-3 : 2018

      Recinzione H. 250 cm – con pali in acciaio zincato e verniciato VERDE RAL 6005 di sezione 120x60 mm (120x120 mm per pali angolo) – saette zincate e verniciate VERDE RAL 6005 di sezione 60x30 mm – barre di tensione zincate e verniciato VERDE RAL 6005. 

      SISTEMA DI RECINZIONE mod. T-SPORT “Cavatorta Project”costituito da rete metallica a semplice torsione maglia quadrata 50x50 mm – filo in acciaio zincato ø 3,50 mm – ø 4,20 mm dopo la plastificazione; plastificazione in colore VERDE RAL 6005 ottenuta per sinterizzazione con processo GALVAPLAX PROCESS (o equivalente) –n. 5 ordini di fili di tensione in fune di acciaio zincato spiroidale ø 4,0 mm a 19 capi – fili di legatura in filo acciaio zincato e plastificato di colore VERDE RAL 6005 ø2,60 mm dopo la plastificazione – morsetti zincati M5 – Tenditori zincati a 2 occhi M8.

      …………………………………………………………………………………………………………..................................................

      CANCELLO PEDONALE mod. T-SPORT “Cavatorta Project” costituito da telaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadra 120x120x5 mm con cappucci in plastica alla sommità – pannellato in rete metallica elettrosaldata a maglia di dimensioni 50x50 mm - plastificato in colore Giallo RAL 1012 – realizzato in conformità alla normativa e requisiti di sicurezza previsti dalla UNI EN 13200-3. 

      Dimensioni Cancello per Recinzione H. 250 cm:     L = 177 x 253H cm…………………………………………………………………………………………………………..................................................

      CANCELLO CARRAIO mod. T-SPORT “Cavatorta Project” costituito da telaio perimetrale e montanti in acciaio a sezione quadra 120x120x5 mm con cappucci in plastica alla sommità – pannellato in rete metallica elettrosaldata a maglia di dimensioni 50x50 mm - plastificato in colore Giallo RAL 1012 – realizzato in conformità alla normativa e requisiti di sicurezza previsti dalla UNI EN 13200-3. 

      Dimensioni Cancello per Recinzione H. 250 Cm:     L = 338 x 253H cm…………………………………………………………………………………………………………..................................................

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoT-Sport
    • Famiglia di prodottoFencing
    • Gruppo di famigliaSport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPVC ricoperto di poliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Recinti e staccionate
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Codice UNSPSC30152001
    • Codice Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descrizione Uniclass 2015Fencing panels
    • Codice CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numero OmniClass23-11 25 19
    • Titolo OmniClassFences

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America Africa