uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

OPTIMAL Fönsterdörrar

Unique ref.: T_FD_O
Produttore: Traryd
Famiglia prodotto: Optimal Fönster
Gruppo prodotto: Fönsterdörrar
Data di pubblicazione: 2014-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Traryd Optimal fönsterdörr är en utåtgående fönsterdörr som linjerar vårt övriga Optimal-sortiment. Som standard har den ett lågt u-värde, broms och spanjolett med fallkolv. Vilket innebär att den har samma funktion som en ytterdörr när man öppnar och stänger. En inbrottsförsvårande funktion är fyrpunktslåsningen och bakkantssäkringen som är standard.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets

BIMobject®