uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

OPTIMAL Karmfasta fönster

Unique ref.: T_KF_F
Produttore: Traryd
Famiglia prodotto: Optimal Fönster
Gruppo prodotto: Fasta fönster
Data di pubblicazione: 2014-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Traryd Optimal fasta fönster ger dig många fördelar. God grundsolering, bra pris, hög säkerhet och ett obrutet ljusinsläpp är bara några av fördelarna med vårat fasta fönster. För modern arkitektur, där stora fönsterpartier eller hela glasväggar ingår, är detta ett självklart val.

Det fasta fönstret lämpar sig även väl jämte t.ex. balkongdörren och i bottenvåningen där de också lätt kan putsas utifrån.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Finestre - Finestre fisse
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows

BIMobject®