uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

OPTIMAL Sidohängda fönster

Unique ref.: T_SH_O
Produttore: Traryd
Famiglia prodotto: Optimal Fönster
Gruppo prodotto: Sidohängda fönster
Data di pubblicazione: 2014-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Traryd Optimal sidohängda fönster gör det lätt att vädra utan att du behöver flytta undan blommor och lampor på fönsterbrädorna. Fönstren har som standard ett lågt u-värde och hög säkerhet i form av bakkantssäkring och med spanjolettlåsning där kolvarna hakar i fönsterkarmen. Fönsterbroms är standard och ger dig möjlighet att ställa upp fönstret i vilket läge du vill när du ska vädra.

Mattlackerad aluminium ger dig ett minimal underhåll.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows

BIMobject®