uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

OPTIMAL Sideswing fönster

Unique ref.: T_SS_O
Produttore: Traryd
Famiglia prodotto: Optimal Fönster
Gruppo prodotto: Sideswing fönster
Data di pubblicazione: 2014-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
Traryd ger dig med Sideswing en innovativ lösning då det fungerar som ett vanligt sidohängt fönster, fast med dolda beslag. När man sen öppnat fönstret till vinkelrätt läge, frigör du med ett enkelt handgrepp vädringsspärren och kan rotera fönstret helt runt sin egen axel. Ett lättputsat fönster med ett lågt u-värde, spanjolettlåsning och med kolvar som hakar i fönsterkarmen ger dig ett utmärkt fönsterval.

Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows

BIMobject®