uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

OPTIMAL Vridfönster

Unique ref.: T_VF_O
Produttore: Traryd
Famiglia prodotto: Optimal Fönster
Gruppo prodotto: Vridfönster
Data di pubblicazione: 2014-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
Vridfönster är vår mest sålda fönstermodell. Ett vackert, funktionellt fönster med modern teknik och smarta lösningar. Traryd Optimal har spanjolettlås och öppnas enkelt med ett handtag. Fönstret hamnar då i ett fast vädringsläge, för att öppna helt måste du lyfta en vädringsspärr som annars håller fönstret på plats.Vårat vridfönster underlättar fönsterputsningen på utsidan, genom att vrida runt fönstret så att utsidan vänds inåt.Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.

Kan även fås i 2- och 3-luft.


Materiale principale: Wood
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows

BIMobject®