Pubblica i tuoi prodotti
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3
CREAVO H2 / H3

    CREAVO H2 / H3

    CREAVO LED SUSPENDED LUMINAIRE

    THE FUTURE-ORIENTED LIGHT

    Creavo is the ideal solution for directional light in the office: three optics with ConVision® technology, various module sizes and four mounting methods are available. Typical for the luminaire range: light chambers as an element of design. Light management, emergency light and location-based services can also be implemented via the IoT harbour.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsRectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed, surface-mounted, suspended luminaire
      Glare reductionUGR<16; UGR<19
      Energy efficiencyUp to 150 lm/W
      Lumen packages1,500 - 7,800 lm
      Service lifeL90 B50 50,000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam19 / wide beam16 plus wall-washer in same design
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink + beacon for Location Based Services
      Emergency light3h EB
      Luminaire colourwhite + silver / white + white / white + black
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCREAVO_H
    • Famiglia di prodottoIndoor lighting
    • Gruppo di famigliaSuspended luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa