Pubblica i tuoi prodotti
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C
FINEA FN5 C

    FINEA FN5 C

    FINEA C LED RECESSED CEILING LUMINAIRE

    THE LINEAR, DIGITAL LIGHT TOOL

    Holistic solutions instead of patchwork: thanks to versatility in photometrics and installation type, even extensive projects can be realised with a single luminaire range. This creates an attractive, harmonious overall impression.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL DATA

      Channel widths50 mm
      Installation methodsRecessed, surface-mounted, suspended and wall installation
      Glare reductionUGR<19, UGR <22, UGR <25
      Lumen packages1.800 – 4.500 lm/m
      Service lifeL90/B50, 50.000h @ 25°C
      Colour rendering/temperaturesCRI 80 / 90
      2.700 – 5.000 K
      Active
      Light distributionlambertian, directed narrow, directed wide, asymmetric direct & direct/indirect
      Optical systemOTA, wallwasher, BAP optics
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP20
      Luminaire colourwhite, black, silver-grey


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFINEA_FN5_C
    • Famiglia di prodottoIndoor lighting
    • Gruppo di famigliaRecessed luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa