Pubblica i tuoi prodotti
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70
Jovie 70

    Jovie 70

    JOVIE

    FLEXIBLE, ATTRACTIVE AND FIT FOR THE FUTURE

    Thanks to Multi-Lens Technology (MLTIQ) and various switching variants, Jovie LED can be perfectly adapted to individual project-related requirements, e.g. as a Smart Lighting Ready variant with Zhaga interfaces for a light management system. Also ideal for later retrofitting.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL FEATURES

      Lumen packages1.00 lm - 24.000 lm
      Service life100.000 h L80B10
      Colour rendering/colour temperatures2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
      Light distributionasymmetric wide (AB)
      asymmetric medium wide (AM)
      extremely symmetric wide (SB)
      Lens for pedestrian crossings
      Electrical versionLA (power reduction, self-regulated) / LR (power reduction) / ML (Multi-Lumen) / S (Smart Lighting Ready), DALI dimmable
      Protection rating/ safety classIP66 / SKII
      FeaturesIn the Smart Lighting Ready (S) version:
      light management system and sensors can also be adapted, "Light Monitoring" and "Energy Monitoring"
      Constant Light Output (CLO)
      In the Multi Lumen version (ML): adaptation of luminaire luminous flux and dimming profiles
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTX_Jovie_70
    • Famiglia di prodottoOutdoor lighting
    • Gruppo di famigliaPost-top luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-23
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)316
    • Profondità (mm)843
    Relativo a
    • Materiale principaleCast Aluminum
    • Materiale secondarioPMMA
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa