Pubblica i tuoi prodotti
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ

    Skeo Circ

    A WELL-ROUNDED AFFAIR FOR AREAS AROUND BUILDINGS

    The round Skeo Circ LED provides perfect visual conditions in areas around buildings for attractively displayed facades and entrance areas. Two construction sizes and many covers provide high design flexibility. Luminous flux and light colour can also be flexibly modified retroactively.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL FEATURES

      Rotationally symmetrical distribution characteristic
      Luminaire luminous flux from 1,000 lm to 2,200 lm
      High energy efficiency of over 100 lm/W
      Long service life of 100,000 h (L80 at ta 25°C)
      Selectable colour temperature: 3,000 K or 4,000 K
      IP65 protection rating
      Impact resistance IK 10
      External housing of die-cast aluminium
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTX_Skeo_Circ
    • Famiglia di prodottoOutdoor lighting
    • Gruppo di famigliaWall- and ceiling-mounted luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-23
    • Numero di versione2
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa