Pubblica i tuoi prodotti
ViaCon H
ViaCon H

    ViaCon H

    MULTIFUNCTIONAL USE FOR HOLISTIC CONCEPTS

    ViaCon LED from TRILUX emits reliably efficient light on traffic roads and industrial areas to support safety and security outdoors. The smart function also offers a range of smart city functions.

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL INFORMATION

      REFERENCEVALUES 
      Luminaire luminous flux:2.600 lm – 13.500 lm 
      Connected load/efficiency:Up to 156 lm/W 
      Service life:100.000 h 
      Colour rendering/colour temperature:740 
      Electrical version:ET 
      Protection rating/safety class:IP66SKII
      Light distribution:symmetric wide distribution
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTX_ViaCon_H
    • Famiglia di prodottoOutdoor lighting
    • Gruppo di famigliaSuspended luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-10
    • Numero di versione2
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC000062
    • Nome ETIMLuminaire for streets and places

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa