Pubblica i tuoi prodotti
1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed
Trim-Tex

1-1/2" R. Bullnose Inside Corner Bead & Splayed

The largest selection of bullnose corner beads & accessories in the industry. Create soft details while maintaining the durability of the worlds strongest bead. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead is designed to finish inside 90° corners. 1 ½" R. Bullnose Inside Corner Bead Splayed is designed to finish inside 135° off-angle corners.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1-1-2-inch-R-Bullnose-Inside-Corner-Bead-and-Splayed
  • Famiglia di prodottoCorner Beads
  • Gruppo di famigliaBullnose Beads
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCCorner guards
  • Codice UNSPSC30161504
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Descrizione Uniclass 2015Corner guards
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Numero OmniClass23-17 25 15 13
  • Titolo OmniClassCorner Guards