uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Door panel UX500

Unique ref.: Door_panel_UX500
Produttore: Troax
Famiglia prodotto: Property Protection
Gruppo prodotto: Troax Safe
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 2200
Profondità (mm): 30
Data di pubblicazione: 2019-05-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 26

Categoria BIMobject: Porte - Sicurezza
Classificazione IFC: Door Panel
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 Descrizione: Carbon steel door frames
NBS Reference Codice: 59-23-55
NBS Reference Descrizione: Metal Doorsets