Pubblica i tuoi prodotti
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
Voce di capitolato
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWall_panel_UR350
  • Famiglia di prodottoProperty Protection
  • Gruppo di famigliaTroax Classic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2200
  • Profondità (mm)19
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
  • Descrizione Uniclass 2015Partition panels

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia