uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Wall panel UX450

Unique ref.: Wall_panel_UX450
Produttore: Troax
Famiglia prodotto: Property Protection
Gruppo prodotto: Troax Medium
Altezza (mm): 2200
Profondità (mm): 30
Data di pubblicazione: 2019-05-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
UX 450 is a strong mesh wall with a good protection
against burglary. Troax UX 450 is primarily used as a
front wall in areas with already reasonable outer
protection. UX 450 is compatible with UR 350 and UX
550. The Troax modular mesh panel system makes it
possible to create separate storage areas in virtually
any common space. The 50x50 mesh aperture also
makes it virtually impossible for a hand to reach
through the mesh. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Tubular frame 30x20mm, mesh 50x50mm with wire 3x3.75mm


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 5.2

Categoria BIMobject: Pareti - Muri - Altro
Classificazione IFC: Wall
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_57_60
Uniclass 2015 Descrizione: Partition panels
NBS Reference Codice: 25-12-65-55
NBS Reference Descrizione: Mesh Panel Partition Systems
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
Walls - Other

Nome Valore
Width 200 ; 300 ; 500 ; 700 ; 1000 ; 1200 ; 1500 mm

BIMobject®