Pubblica i tuoi prodotti
French Lite (FL Series) Door - FL100

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFL100
  • Famiglia di prodottoGlass Doors
  • Gruppo di famigliaFrench Lite
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-09-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Codice UNSPSC26
  • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors