Pubblica i tuoi prodotti
TruStile (TS) Series Door - TS2040
TruStile (TS) Series Door - TS2040

    TruStile (TS) Series Door - TS2040

    Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTS2040
    • Famiglia di prodottoPanel Doors
    • Gruppo di famigliaTruStile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioMDF
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors