Arched Temporary Roof - LeftArched Temporary Roof - LeftArched Temporary Roof - Left
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Arched Temporary Roof - Left

    TUBESCA-COMABI umbrellas are temporary rooftop systems covering all sizes and shapes of rooftops, even asymmetric ones. They are installed on the rooftop by a crane and provide protection against bad weather conditions.
Voce di capitolato
    • Speed: simplified erection and dismantling through the rolling system and without tools. Quick installation of tarpaulins.
    • Lightness: aluminium structure: 15 kg/m².
    • Versatility: possibility of erecting spans of 3.00 m.  Several crane-liftable spans at the same time. Ridge of 18° or 36° depending on buildings.
    • Compatibility: compatible with all types of rooftops and suitable for large span rooftops.
    • Cost: reduced time and labour on work sites.
    • Safety: robust construction and additional protection for working at heights.
    • Strength: strength of 36.00 m spans in symmetrical configuration with 3.00 m spans.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoumbrella-arched-left
  • Famiglia di prodottoFixed Scaffolding
  • Gruppo di famigliaTemporary roofs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15600
  • Larghezza (mm)3000
  • Profondità (mm)41000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1253
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Impalcature
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Nome UNSPSCScaffolding
  • Codice UNSPSC30191502
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_29_76
  • Descrizione Uniclass 2015Scaffolding and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201414 80 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Scaffolding
  • Titolo OmniClassScaffolding
  • Numero OmniClass23-23 25 00
  • Codice CSI UniFormat IIG
  • Titolo CSI UniFormat IISITEWORK

Disponibilità Regionale

Europa