Pubblica i tuoi prodotti
Base Cabinet

Base Cabinet

4.3 su 5 stelle4.3(11 recensioni)

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality.

The cabinet can be used for both kitchen-, bathroom and wardrobe solutions.

Voce di capitolato
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    - Danish indoor climate certified

    - Registered at Nordic Ecolabel

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicobase-cabinet
  • Famiglia di prodottoTvis kökkener
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)581
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili

Disponibilità Regionale

Europa