Pubblica i tuoi prodotti
C-SV CENTRALI EVACUAZIONE FUMO E CALORE

C-SV CENTRALI EVACUAZIONE FUMO E CALORE

Una versatile gamma di centrali per l’evacuazione del fumo, dotate di batterie di back-up: comandano attuatori a 24 Vdc che consentono l’evacuazione del fumo e del calore in caso di incendio, e controllano l’automazione di finestre singole o a gruppi anche in edifici multi-piano per la ventilazione. Le centrali C-SV e C-SV IB sono state progettate, testate e certificate in base alla norma EN 12101 parte 10 e prEN 12101 parte 9.
Voce di capitolato
  • Una versatile gamma di centrali per l’evacuazione del fumo, dotate di batterie di back-up: comandano attuatori a 24 Vdc che consentono l’evacuazione del fumo e del calore in caso di incendio, e controllano l’automazione di finestre singole o a gruppi anche in edifici multi-piano per la ventilazione. Le centrali C-SV e C-SV IB sono state progettate, testate e certificate in base alla norma EN 12101 parte 10 e prEN 12101 parte 9.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoC-SV-control-panel
  • Famiglia di prodottoWindow Automation
  • Gruppo di famigliaSmoke ventilation control panel
  • Data di pubblicazione2021-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Aprifinestra