Pubblica i tuoi prodotti
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light
ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light

    ModernLine - wood-alu window tilt&turn, 1 sash below/above fixed light

    No unnecessary embellishments. The ModernLine wood-aluminum window series stands out with its clean, minimalist design, drawing inspiration from iconic modern architectural styles. With sharp, defined lines, this window system is tailored for contemporary homes and urban buildings.

    Triple panes that offer significant returns. The ModernLine 0.8 delivers outstanding value, offering far superior thermal insulation compared to traditional double-pane windows. Thanks to its triple glazing with argon gas filling, it helps reduce heating costs by improving energy efficiency.

    When it comes to thermal performance, there's no compromise. The ModernLine 0.7 is engineered for maximum energy efficiency, featuring triple panes nearly 5 centimeters thick, a specially designed insulating core, thermally insulated spacers, advanced gas filling, and dual invisible coatings. This design enhances insulation performance by 46% over standard windows, making it an ideal choice for those seeking to lower energy costs.

    Voce di capitolato
    • ModernLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

      ModernLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicounilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-horizontal
    • Famiglia di prodottoWood-ALU UNILUX
    • Gruppo di famigliaModernLine
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre ad anta-ribalta
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descrizione Uniclass 2015Window systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit