Pubblica i tuoi prodotti
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

UNI 1000
Versione disponibile con finiture inferiori:
•Acciaio
•Alluminio

Voce di capitolato
  • UNI 1000 Mono
    Versione disponibile con finiture inferiori:
    •Cartonfeltro
    •Alluminio centesimale
    UNI 1000 Farm
    Versione disponibile con finitura inferiore:
    •Vetroresina

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUNI-1000
  • Famiglia di prodottoCoverings
  • Gruppo di famigliaPolyurethane insulated panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings