Pubblica i tuoi prodotti
<p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>
<p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>
<p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>
<p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>
<p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>
    Unimetal

    <p>UNI PARETE fissaggio a vista<p>

    COPERTURE / Pannelli coibentati in poliuretano

    Voce di capitolato
    • Acciaio

      lato superiore
      acciaio 0,4 mm
      lato inferiore
      acciaio 0,4 mm

      Alluminio 

      lato superiore
      alluminio 0,6 mm
      lato inferiore
      alluminio 0,6 mm




    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUNI-WALL-Visible-fixing
    • Famiglia di prodottoCoverings
    • Gruppo di famigliaPolyurethane insulated panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Codice UNSPSC30
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings