Pubblica i tuoi prodotti
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    Voce di capitolato
    • 5000-9000 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBS-V300-T2
    • Famiglia di prodottoEquipment
    • Gruppo di famigliaBeam system
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
    • Descrizione Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText