Pubblica i tuoi prodotti
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Famiglia di prodottoStrainers
  • Gruppo di famigliaY Strainer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Numero OmniClass23-27 55 29 17
  • Titolo OmniClassY Strainers