Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Indoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Bracing panel & vapor barrier 4. Services void 5. Gypsum fiberboard 6. Wood horizontal battens 7. Wood frame 8. Wood vertical battens
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4.2 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_02
  • Famiglia di prodottoWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside- gypsum-fibre boards inside
  • Gruppo di famigliaTimber-framed wall
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)473
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)116
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro