Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Cladding 2. Air cavity 3. Waterproof membrane 4. Bracing panel 5. Straw bale 6. Earth plaster 7. Wood battens 8. Wood frame 9. Wood battens
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_01
  • Famiglia di prodottoWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Gruppo di famigliaInsulating infill, timber-framed wall
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)489
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)102
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro