Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

Straw infill wall with double wood frame structure (GREB).

2.4 su 5 stelle2.4(7 recensioni)
Composition : Variant 1 (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Mortar 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Lime plaster 7. External wood frame 9. Wood batten or steel strip 10. Internal wood frame Composition : Variant 2 (from outside to inside) 1. Wood cladding 2. Wood fibre board 3. Straw bales infill 4. Mortar 5. Technical cavety (45 mm) 6. Gypsum fibreboard 7. Wood frame 9. Wood batten or steel strip 8. Wood frame
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.8 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 20 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +14.9 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_03
  • Famiglia di prodottoWall with dual external timber frame and straw insulation.
  • Gruppo di famigliaTimber-framed wall
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)473
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)120
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro