Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill wall with simple wood frame structure.

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_04
  • Famiglia di prodottoWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • Gruppo di famigliaTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)474
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)132
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro