Pubblica i tuoi prodotti
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bales infill 3. Earth plaster 4.Wood frame 5. Wood battens
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_05
  • Famiglia di prodottoWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • Gruppo di famigliaTimber-framed wall
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)435
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)147
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro