Pubblica i tuoi prodotti
Full depth truss frame panel

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Whool 4. Vapor barrier 5. OSB panel / Gypsum fibreboard 6. Wood frame
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_07
  • Famiglia di prodottoWall with timber structure and straw insulation.
  • Gruppo di famigliaPrefabricated box structure
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)403
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)53
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro