Pubblica i tuoi prodotti
 Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Voce di capitolato
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSBW_08
  • Famiglia di prodottoStraw load-bearing wall
  • Gruppo di famigliaLoad-bearing wall of small straw bales.
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2020-09-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2500
  • Larghezza (mm)5000
  • Profondità (mm)538
Relativo a
  • Materiale principaleStraw
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)217
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro