Pubblica i tuoi prodotti
Citofono vivavoce Mìro, sistema 2voice
Urmet
Archiviato

Citofono vivavoce Mìro, sistema 2voice

Il citofono è dotato di 6 tasti di cui 2, tasto di risposta e di apriporta, retroilluminati. 2 tasti programmabili per funzioni agiuntive come chiamate intercomunicanti, apertura passo carraio, chiamata a centralino. 2 tasti per uscite ausiliarie esterne, ad esempio utilizzabili per attivare 2 comandi radio YOKIS mediante modulo E2BPP. Dotato di ingresso per chiamata fuoriporta al piano e di una uscita per ripetere tutte le chiamate su una suoneria esterna
Voce di capitolato
  • 2 programmable push button for additional services Backlit push button for voice on/off Backlit button for door open Second gate open button 2 buttons to release intercom calls Adjustable call volume Possibility to select the call tone MUTE function Input for the floor call Call repeat output 2 input for YOKIS connection
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1183_7
  • Famiglia di prodottoVideo Intercom
  • Gruppo di famigliaHands-free Audio Doorphone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)80
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC000779
  • Nome ETIMIndoor station door communication