Pubblica i tuoi prodotti
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archiviato

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

Monitor a colori 4,3” formato 16:9 con regolazione del volume di chiamata e selezione della suoneria per chiamata da esterno e chiamata al piano. Dotato di pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura varchi, accensione luci scale, chiamata a centralino,ecc.).

Voce di capitolato
    • Staffa metallica per fissaggio muro con predisposizione per montaggio su scatole incasso 503
    • Programmazione con dip-switch
    • Predisposizione integrata per portatori di apparecchio acustico
    • 2 pulsanti liberi per connessione a E2BPP Yokis per due azioni/scenari radio
    • Chiamata panico
    • Ripetizione di chiamata
    • Predisposizione per montaggio ad appoggio parete oppure incasso parete
    • Led di segnalazione per indicazione chiamata e altre funzioni attive
    • Possibilità di effettuare 3 chiamate intercomunicanti
    • Apertura seconda porta carraia

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1750-6
  • Famiglia di prodottoVideo Intercom
  • Gruppo di famigliaHands-free Video Doorphone
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)129
  • Larghezza (mm)160
  • Profondità (mm)23
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)0.66
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCIntercom systems
  • Codice UNSPSC43221525
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_75_27_43
  • Descrizione Uniclass 2015Intercom remote handsets
  • Codice CSI MasterFormat 201427 51 23.30
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Intercommunications and Program Systems
  • Numero OmniClass23-37 23 17 13
  • Titolo OmniClassDoor Entry Telephones
  • Codice CSI UniFormat IID5030
  • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security