Sinthesi Steel è nata dall’unione tra solidità ed eleganza. La pulsantiera antivandalo di Urmet offre tecnologia di classe superiore in una forma moderna e piena di carattere. La sua ampia gamma di moduli rende questa pulsantiera adatta a qualsiasi tipo di installazione. Sinthesi Steel ha una struttura in acciaio che resiste agli urti (grado IK09) e alle infiltrazioni di liquidi (grado IP45) che la rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica. Fino a 64 utenti con pulsanti e fino a 4000 con modulo di chiamata.
Scopri di più sul nostro sito: Sinthesi Steel ha una struttura in acciaio che resiste agli urti (grado IK09) e alle infiltrazioni di liquidi (grado IP45) che la rende resistente a qualsiasi condizione atmosferica.