Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    Voce di capitolato
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • Famiglia di prodottoURSA PURE ONE
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleLana minerale
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio