Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

BE URSA PURE 35 QN, 100 mm

Unique ref.: BE_MAT_GLW_PUO_Pure_35_QN_100_1
Produttore: URSA
Famiglia prodotto: URSA PURE ONE
Gruppo prodotto: Insulation
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 100
Data di pubblicazione: 2019-05-20
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (6)
URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of
buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust

URSA PURE 35 QN (λ35) is a naked mineral wool roll suitable for thermal & acoustic insulation of pitched roofs.
The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 6.000 mm; width 1.200 mm
Product reference: 2139540


Materiale principale: Mineral wool
Materiale secondario:
Progettato in: Belgium
Prodotto in: France
Peso netto (kg): 2.2

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Isolamento
Nome UNSPSC: Insulation
Codice UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Codice: L66183
Uniclass 1.4 Descrizione: Insulating board
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Descrizione: Mineral wool insulation
NBS Reference Codice: 45-06-50
NBS Reference Descrizione: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Numero OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Titolo OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nome Valore
Application Insulation
Colour White
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,035 W/(mK)
Thermal Resistance R = 2,85 m²K/W
Thickness 100 mm
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour White
Material Mineral wool

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Nome Valore
Thickness 100 mm

BIMobject®