uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

DE Pureone SF 31 120 mm

Unique ref.: DE_MAT_GLW_PUO_SF_31_120_1
Produttore: URSA
Famiglia prodotto: URSA PURE ONE
Gruppo prodotto: Insulation
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 120
Data di pubblicazione: 2019-01-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (11)
URSA PUREONE is the unique mineral wool insulation that combines naturalness and high performance in one product for healthy living comfort. Through the use of natural materials and the combination with the technical properties of thermal and sound insulation, the innovative, non-combustible insulation material ensures living comfort in every season. In addition, URSA PUREONE contributes to fire protection and thus to a high degree of safety in one's own four walls. Ideal for use in the building.

URSA PUREONE Spannfilz is used in the pitched roof as insulation between the rafters (DZ), in roof / ceiling (DAD-dk) and in exterior walls in timber frame construction (WH). Due to the clamping force, it is simply clamped between the rafters. The product is highly thermal insulating and very good sound absorbing, non-flammable, vapor-permeable, formaldehyde-free and has very low cutting waste. Certified with RAL quality mark and certified by Keymark and eurofins Indoor Air Comfort GOLD.
Dimensions: 1.200x3.200mm


Materiale principale: Mineral wool
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 3.84

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Isolamento
Classificazione IFC: Material
Nome UNSPSC: Insulation
Codice UNSPSC: 3014
Uniclass 1.4 Codice: L66183
Uniclass 1.4 Descrizione: Insulating board
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-06-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Mineral Wool Insulation
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_57_06_53
Uniclass 2015 Descrizione: Mineral wool insulation
NBS Reference Codice: 45-06-50
NBS Reference Descrizione: Mineral Wool Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Insulation
Numero OmniClass: 23-13 25 19 13 11
Titolo OmniClass: Fiberglass Blanket Thermal Insulation
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nome Valore
Application Insulation
Colour Light Brown
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Sheathing Without coating
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m
Thermal Insulance Lambda (design) = 0,031 W/(mK) / Lambda (calc.) = 0,032 W/(mK)
Thermal Resistance 3,75
Thickness 120 mm
Type Roll
Vapour Permeability < 1
Water Barrier ≤ 1 kg/m2

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Light Brown
Material Mineral wool
Size thickness 120 mm; length 3,20 m; width 1,20 m

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valore
M Fire Rating Euroclass A1
Permeability 1
R Value 3.75
Specific Heat 1030
λ-value 0.032

SystemFamilyProperties

Nome Valore
M Fire Rating Euroclass A1
R Value 3.75
Thickness 120 mm
λ-value 0.032

BIMobject®