Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool AMBER 33 PL
URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    URSA Mineral wool AMBER 33 PL

    Material for thermal, fireproof and acoustic insulation, mineral wool, with printed lines to ease the cut of the material. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers - the material is effectively wedged between rafters without tying depending on the spacing of the rafters.
    Voce di capitolato
    • roll made by mineral glasswool URSA AMBER 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]: thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.50 [m2K/W] -thickness 150[mm], thermal resistance R=5.45 [m2K/W] -thickness 180[mm]; thermal resistance R=6.05 [m2K/W] -thickness 200[mm]
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPL_MAT_GLW_UGW_AMBER_33_100_1
    • Famiglia di prodottoURSA GLASSWOOL
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleLana minerale
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titolo OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation