Pubblica i tuoi prodotti
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL
URSA XPS N-V-L PL

    URSA XPS N-V-L PL

    URSA XPS extruded polystyrene products are excellent thermal insulators due their 100% closed cell structure that provides them with very low thermal conductivity and very low water absorption. This, combined with unparalleled mechanical properties in terms of compression strength and compressive creep, excellent resistance to water and freeze thaw cycles and very high resistance to moisture penetration makes the URSA XPS an excellent choice for technically challenging applications such as for flat roof, perimeter (foundations) and garden roof insulation
    Voce di capitolato
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-V-L 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,034[W/mK]; thermal resistance R=1.45 [m2K/W]; thickness 50[mm]; lambda 0,035[W/mK]; thermal resistance R=1.75 [m2K/W]; thickness 60[mm], lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2.20 [m2K/W]; thickness 80[mm], thermal resistance R=2.75 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPL_MAT_XPS_N_500-E_34_L_60_1
    • Famiglia di prodottoURSA XPS
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1250
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation