Pubblica i tuoi prodotti
Airport gate counter (single work station), customisable
Airport gate counter (single work station), customisable
Airport gate counter (single work station), customisable

    Airport gate counter (single work station), customisable

    Progettato e realizzato in Svizzera nel 1965 da Paul Schaerer e l'architetto svizzero Fritz Haller

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®, GS. Idoneo per progetti Leed
    Progettato per abbinarsi/adattarsi al sistema di arredamento con gambe cromate e a un ampio ventaglio di finiture dei tavoli Modulare, personalizzabile, riutilizzabile, duraturo, senza tempo, versatile.
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)


    Voce di capitolato
    • USM Haller airportsystems gate counter (single workstation)  1136x1036/1380 mm

      4 types of doors available: drop down, drawer, flip up and glass. Powder coated panels. Chromed balls and tubes on castors or leveling glides.
      Single modules can have various length, width and depth from 100 to 750 mms.
      Wide variety of accessories can be added: fixed shelf, extension shelf, cable cut out etc.

      One agent gate counters allows for the integration of one access control scanner. Includes printer extension shelf, keyboard extension shelf and a lockable drop-down door for CPU storage

      Available in 15 colours : pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown, USM beige and olive green RAL 6003.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Haller_Airportsystems_Gate-counter_001
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1380
    • Larghezza (mm)1136
    • Profondità (mm)536
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)105
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Co_80_05_02
    • Descrizione Uniclass 2015Airports and airfields
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11
    • Titolo OmniClassModular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS