Pubblica i tuoi prodotti
Mobile contenitore multimediale per sala conferenze, personalizzabile
Mobile contenitore multimediale per sala conferenze, personalizzabile
Mobile contenitore multimediale per sala conferenze, personalizzabile

    Mobile contenitore multimediale per sala conferenze, personalizzabile

    4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)

    Progettato e realizzato in Svizzera nel 1965 da Paul Schaerer e l'architetto svizzero Fritz Haller

    Certificazioni: GreenGuard®, Cradle to Cradle®, GS. Idoneo per progetti Leed
    Progettato per abbinarsi/adattarsi al sistema di arredamento con gambe cromate e a un ampio ventaglio di finiture dei tavoli Modulare, personalizzabile, riutilizzabile, duraturo, senza tempo, versatile.
    Utilizzato in tutto il mondo da più di 50 anni all'interno degli spazi più disparati (uffici, musei, librerie, punti vendita, ecc.)


    Voce di capitolato
    • Credenza USM Haller 2286x536/740 mm

      3 ante a ribalta e 3 ripiani aperti

      4 tipi di aperture disponibili: a ribalta, cassetti, basculante e a vetri.
      Pannelli verniciati a polvere. Sfere e tubi cromati su piedini di livellamento.
      I singoli moduli possono essere di lunghezze diverse, con profondità da 100 a 750 mm.
      Possibilità di aggiungere un'ampia varietà di accessori: ripiani fissi, ripiani estraibili, intagli per cavi, ecc.

      Disponibile in 15 colori: bianco puro RAL 9010, grigio chiaro RAL 7035, argento opaco USM, grigio medio RAL 7005, antracite RAL 7016, nero grafite RAL 9011, blu acciaio RAL 5011, blu genziana RAL 5010, verde USM, giallo oro RAL 1004, arancio puro RAL 2004, rosso rubino USM, marrone USM, beige USM e verde oliva RAL 6003.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUSM_Haller_sideboard_002
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)740
    • Larghezza (mm)2286
    • Profondità (mm)386
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)61
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 19 11
    • Titolo OmniClassModular General Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS